??
CAD model selection
K1519.50400
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1519 - Hinges, steel, in-frame opening angle 110°
Bill of material
K1519.50400
BESTKIPP
Order No.
K1519.50400
MATERIAL
Material
Steel
FORM
Form
A
A
Width
50 mm
A1
Distance
32 mm
B
Length
40 mm
B1
Distance
20 mm
B2
Distance
16 mm
B3
Distance
10 mm
D
Diameter
6,2X14,2 mm
D1
Diameter
6,2X12,2 mm
S
Thickness
2 mm
GEW
Approx. weight
0.2051 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245489923
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions